Publique sus productos
For Reduced Pressure Zone Assemblies - Air Gaps
Watts

For Reduced Pressure Zone Assemblies - Air Gaps

Traducido por Google,
Los espacios de aire para conjuntos de zona de presión reducida proporcionan una separación física sin obstrucciones entre el extremo de descarga de una línea de suministro de agua potable y un recipiente receptor abierto. Se recomienda la instalación de un espacio de aire y una línea de drenaje en conjuntos de zona de presión reducida. Los espacios de aire se pueden instalar vertical u horizontalmente (se requiere un codo de ventilación para la instalación vertical).
Especificaciones
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, liquid services
Especificaciones técnicas
  • Referencia312
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas