Publique sus productos
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small

    4.2 de 5 estrellas4.2(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Serie LF909-FS El pequeño preventor de reflujo del conjunto de válvula de presión reducida bloquea el flujo inverso de agua contaminada que ingresa al suministro de agua potable, donde existe un riesgo potencial para la salud. Un diseño exclusivo de válvula de alivio proporciona un rendimiento de descarga sustancialmente mejorado durante condiciones de emergencia de contrasifonaje y contrapresión combinados. Disponible en tamaños de 3/4 a 2 PULG.

    La serie se puede instalar horizontal o verticalmente sin el uso de herramientas especiales. El diseño modular compacto facilita el mantenimiento para reparaciones en línea.

    Esta serie cuenta con un sensor de inundación integrado instalado de fábrica con tecnología SentryPlus Alert® para detectar descargas excesivas de agua desde la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta enviando una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Hay kits de conexión disponibles para BMS y comunicación celular.

    Características

    • Sensor integrado en la válvula de alivio con protección contra inundaciones
    • Función de alerta de inundación disponible con kit de conexión adicional, compatible con BMS y comunicación celular
    • Construcción sin plomo
    • El diseño exclusivo de la válvula de alivio proporciona la máxima capacidad durante condiciones de emergencia.
    • El diseño modular compacto facilita el mantenimiento para reparaciones en línea
    • No se requieren herramientas especiales para el servicio
    • Instalación horizontal o vertical (arriba o abajo) solo en tamaños limitados
    Especificaciones
    • Keywords: anti-siphon, apex, armless trough valve, backflow, backflow valve, big al, bottom entry, breaker, bypass, c200, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector, detector assembly, diaphragm, diaphragm activated, differential, domestic, double, double check, double check detector, doublecheck, dual level, epoxy, fire systems, full flow, hi flow, high flow, high flow rate, lead free, lf, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, livestock proof, meter, nrs, osy, polymer coating, pressure, pressure valve, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reducing valve, repair, repair kit, rpza, service, service kit, shut off, shut-off, side entry, ss check, ss dcda, ss double check, stainless steel, stainless steel body, strainer, tank valve, thermal expansion,, tri-link, vacuum, valve, vlv, water pressure

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLF909-FS-Small
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCobre
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors