Publique sus productos
2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-3C, FBVS-3C
Watts

2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-3C, FBVS-3C

4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
Traducido por Google,
Las válvulas de bola de latón de paso completo de 2 piezas de las series FBV-3C, FBVS-3C se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para una amplia gama de líquidos y gases. Cuentan con un vástago a prueba de explosiones de carga inferior, asientos de PTFE virgen, arandela de empuje y prensaestopas de vástago ajustable, tuerca de empaque del vástago, bola de latón cromado, adaptador de latón y manija de acero. El modelo FBV-3C tiene conexiones finales roscadas. El modelo FBV-3C-TH tiene manija en T con conexiones roscadas. El modelo FBVS-3C tiene conexiones finales para soldar. El modelo FBVS-3C-TH tiene manija en T con conexiones para soldar. Clasificación de presión: para WOG de 1/4 a 2 pulg. - 600 psi; 150psi WSP; Para WOG de 2 1/2 a 4 pulg. - 400 psi; WSP de 125 psi.
Especificaciones
  • Body Material: Forged Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: FBV-3C UL/FM approved
    Working Pressure: FBV-3C :
    Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)Keywords: 400wog, 600wog, airgap, alternative, anti scale, anti scale solution, anti scale system, anti scale systems, anti scale water systems, anti-scale, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ballvalve, blue, brass, bronze, checkvalve, coil, discharge, double, doublecheck, elbow, fire, free, fullport, hard water, irrigation, lead, lead free, lessshutoff, lf, low maintenance, mineral buildup, nrs, oneflow, oneflow anti-scale system, oneflow plus, oneflow watts, pex pipe, pex tubing, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, qt, quarterturn, red, reduced pressure valve, reducing valve, relief, rp, rpza, salt alternative water softener, salt free, salt free scale prevention, salt free water softener, salt free water softener alternative, salt free water softener technology, scale build up, scale prevention, scale prevention system, scale prevention systems, solder, strainer, sweat, tac, temperature, template assisted crystallization, threaded, twopiece, ullisted, vacuum breaker, valve, valves, vlv, water softener, water softener alternative, waterpex, white, whole house water filtration system
Especificaciones técnicas
  • Referencia3391
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings