Publique sus productos
Quick-Connect Male Connectors - Polysulfone - 3501B
Watts

Quick-Connect Male Connectors - Polysulfone - 3501B

Traducido por Google,

Conectores macho Quick-Connect - polisulfona.


3501B-0806 - 3/8 pulg. CTS x 3/8 pulg. MPT
3501B-1006 - 1/2 pulg. CTS x 3/8 pulg. MPT
3501B-0808 - 3/8 pulg. CTS x 1/2 pulg. MPT
3501B-1008 - 1/2 pulg. CTS x 1/2 pulg. MPT
3501B-1012 - 1/2 pulg. CTS x 3/4 pulg. MPT
3501B-1014 - 1/2 pulg. CTS x 3/4 pulg. MGHT
3501B-1412 - 3/4 pulg. CTS x 3/4 pulg. MPT
3501B-1816 - 1 pulg. CTS x 1 pulg. MPT

Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, male connector
Especificaciones técnicas
  • Referencia3612
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de productosConnectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings