Publique sus productos
Quick-Connect Stackable Hose Barb Unions - Polysulfone - 3511B
Watts

Quick-Connect Stackable Hose Barb Unions - Polysulfone - 3511B

Traducido por Google,

Modelos sin plomo* disponibles

Tamaño(s):
CTS de 1/2 pulg.

Descripción:
Uniones de espiga de manguera apilables Quick-Connect - polisulfona.

3511B-1008 - CTS de 1/2 pulg. x lengüeta de 1/2 pulg.

Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, barb unions
Especificaciones técnicas
  • Referencia3619
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de productosConnectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings