Publique sus productos
Quick-Connect Reducing Union Connectors - Polysulfone - 3515RB
Watts

Quick-Connect Reducing Union Connectors - Polysulfone - 3515RB

Traducido por Google,

Modelos sin plomo* disponibles
Tamaño(s):
CTS de 1/2 a 1 pulg.

Descripción:
Conectores de unión reductora Quick-Connect - polisulfona
3515RB-1004 - 1/2 pulg. CTS x 1/4 pulg. DE
3515RB-1008 - 1/2 pulg. CTS x 3/8 pulg. CTS
3515RB-1410 - CTS de 3/4 pulg. CTS de 1/2 pulg.
3515RB-1814 - CTS de 1 pulg. CTS de 3/4 pulg.


Especificaciones
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, reducing union connector
Especificaciones técnicas
  • Referencia3625
  • Familia de productoQuick-Connect Solutions
  • Grupo de productosConnectors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCHardware and fittings
  • Código UNSPSC401417
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings