Publique sus productos
Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 994
Watts

Reduced Pressure Zone Assemblies, Stainless Steel - 994

4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
Traducido por Google,
Los conjuntos de zona de presión reducida de la serie 994 evitan que el flujo inverso de agua contaminada entre en el suministro de agua potable debido al contrasifonaje o la contrapresión. Consiste en una construcción de cuerpo de acero inoxidable con partes internas de acero inoxidable. La válvula de alivio montada en la parte inferior está ubicada entre las dos válvulas de retención, lo que la hace adecuada para instalaciones contra una pared exterior. La serie 994 tiene un diseño compacto con una longitud de paso corta, ideal para instalaciones de reacondicionamiento. El 994 está diseñado para aplicaciones peligrosas para la salud. Consulte con las autoridades locales de agua para conocer los requisitos de instalación. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
Especificaciones
  • Body Material: 300 Series Stainless Steel
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged and Grooved Gate Connection
    Industry Standards: AWWA C511-92, CSA B64.5, UL Classified
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 0009965, 0045744, 009m2, 1 mip, 1/4turn, 2way regulator, 3/4 pipe adaptor, adaptor, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bonnet, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, bronze, bypass, cfm, check, check assembly, checkvalve, controlsaflo, controlsaflo adaptors, cover, detector, doublecheck, dual, handle, kit, lead free, lf, low pressure regulator, part, pipe adaptor, pres reg, pressure detector valve, pressure reducing valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quaterturn, reduced pressure detector, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, reg, relief, repair, rp, rpda, rpz, rpza, rubber, seat, shut-off, sm regulator, taras valve, union adaptor, union fitting, valve, vlv, water regulator, water softening fittings
Especificaciones técnicas
  • Referencia3678
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos