Publique sus productos
Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC
Watts

Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC

Traducido por Google,

Watts Drainage Products WCA-411/WCA-411-WC portador de lavabo con brazo oculto montado en el piso con montantes de acero de gran calibre con pies soldados integrales, brazos ajustables de hierro fundido revestidos con epoxi con tornillos de nivelación y dispositivo de bloqueo del lavabo, tirante superior y herrajes enchapados.

Especificaciones
  • Keywords: bi-level water cooler, body, cast iron, floor cleanout, floor mounted, fully-adjustable, no hub, plate-type carrier, plated hardware, universal support plate,watts, drainage, plumbing, drains
Especificaciones técnicas
  • Referencia5276
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosSanitary Disposal Components
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment