Publique sus productos
Back-to-back Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411-D/WCA-411-D-WC
Watts

Back-to-back Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411-D/WCA-411-D-WC

Traducido por Google,

Watts Drainage Products WCA-411-D/WCA-411-D-WC soporte de lavabo de brazo oculto montado en el piso espalda con espalda con montantes descentrados de acero de gran calibre con pies soldados integrales, brazos ajustables de hierro fundido revestidos con epoxi con tornillos de nivelación y bloqueo de lavabo dispositivo, tirante superior y herrajes enchapados.

Especificaciones
  • Keywords: basin locking device, cast iron arms, cast iron wall plate, concealed arm, epoxy-coated cast aluminum, fip, floor mounted, floor-mounted, fully-adjustable, gasketed cover, lavatory, lavatory carrier, leveling screws, plate-type carrier, plated hardware, sediment interceptor, universal support plate, wall mounted, water cooler, watts, drainage, disposal components
Especificaciones técnicas
  • Referencia5277
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosSanitary Disposal Components
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Descripción Uniclass 2015Plumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment