Publique sus productos
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF
    Watts

    QT QuickTurn™ Single Vertical Carrier for Floor Mounted Back Outlet Bowl - QT-121-BF

    Traducido por Google,
    Watts QT-121-BF Portador de inodoro vertical simple para tazón de salida posterior montado en el piso con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, 4"(102) sin desperdicio de cubo y 2"(51) sin conexiones de ventilación de cubo, placa frontal de hierro fundido recubierto de epoxi con patente en trámite montaje, soportes de pie de hierro fundido recubiertos con epoxi con marcas de altura incremental y niple ABS ajustable con tapa de prueba integral y empaque de neopreno en el tazón, herrajes enchapados y tuercas ciegas cromadas.
    Especificaciones
    • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaqt-121-bf-closet-carrier
    • Familia de productoDrainage Products
    • Grupo de productosSanitary Disposal Components - QT Carrier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
    • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
    • Número OmniClass23-31 00 00
    • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD20
    • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING