Publique sus productos
Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D-T
Watts

Industry Standard Back-to-Back Horizontal Adjustable Closet Carrier - ISCA-101-D-T

Traducido por Google,

Watts ISCA-101-DT Portador de inodoro de rosca cónica horizontal espalda con espalda estándar de la industria con conexión de hierro fundido recubierta de epoxi, 4"(102) sin desperdicio de cubo y 2"(51) sin conexiones de ventilación de cubo, rosca de hierro fundido recubierto de epoxi conjunto de placa frontal, soportes de pie de hierro fundido revestidos con epoxi con medidas incrementales grabadas en relieve en las patas para ajustar fácilmente la altura del soporte a los requisitos de accesorios más utilizados. Ajustable para altura estándar y silla de ruedas, niple de ABS roscado con tapa de prueba integral y empaque de neopreno en el recipiente, herrajes enchapados y tuercas ciegas cromadas. El transportador cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 227 kg (500 lb).

Características

  • Boquilla de ABS ajustable con tapa de prueba integral y junta de vaso de neopreno para mayor comodidad
  • El transportador cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 227 kg (500 lb).
  • Las patas están grabadas con marcas incrementales para hacer coincidir fácilmente la altura con los accesorios de uso común
  • Ajustable para altura estándar y silla de ruedas
Especificaciones
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCarrier-ISCA-101-D-T
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.75
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)13
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING