2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - FBV-4, FBVS-4
Traducido por Google,
Las válvulas de bola de latón de paso completo de 2 piezas Serie FBV-4, FBVS-4 se utilizan en aplicaciones residenciales y comerciales para una amplia gama de líquidos y gases. Cuentan con un vástago a prueba de explosiones de carga inferior, asientos de PTFE virgen, arandela de empuje y sello de empaque del vástago ajustable, bola de latón cromado, adaptador de latón y mango de acero. El modelo FBV-4 tiene conexiones finales roscadas y está aprobado por NSF y CSA. El modelo FBVS-4 tiene conexiones finales soldadas y está aprobado por NSF. Clasificación de presión: para WOG de 1/4 a 2 pulg. - 600 psi; 150psi WSP; Para WOG de 2 1/2 a 3 pulg. - 400 psi; WSP de 125 psi.
Especificaciones
Body Material: Forged Brass Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3" Connection Type: Threaded NPT and Solder Connections Industry Standards: Certified to NSF/ANSI Standard Working Pressure: 1⁄4"– 2" (8 – 50mm) 600psi (41.4 bar) WOG non-shock 150psi (10.3 bar) WSP Maximum Working Temperature: 400˚F (204˚C)