Publique sus productos
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801
    Watts

    3-Piece, Full Port, Brass Ball Valves - B6800, B6801

    Traducido por Google,
    Las válvulas de bola de latón de paso completo de 3 piezas Serie B6800, B6801 se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales. Cuenta con un diseño de mantenimiento en línea que ofrece capacidad de servicio de todas las piezas operativas sin perturbar el sistema de tuberías. El orificio de puerto completo del B6800, B6801 garantiza la máxima capacidad de flujo, mientras que los asientos Durafill, la bola de latón cromado y el vástago a prueba de explosiones brindan la máxima seguridad y los límites más altos de presión/temperatura de funcionamiento. El modelo B6800 tiene conexiones roscadas NPT y el modelo B6801 tiene conexiones de extremo soldadas. Clasificación de presión: para 1/4 a 1 pulg. - 600 psi WOG (sin choque) y 150 psi WSP; Para 1 1/4 a 2 pulg. - 400 psi WOG (sin choque) y 150 psi WSP.
    Especificaciones
      • Used in commercial and industrial applications
      • Available in several sizes with solder and threaded end connections
      • Designed for maximum safety and highest operating pressure and temperature limits
      • In-line maintenance design offers serviceability of all operating parts without disturbing the piping system
    Especificaciones técnicas
    • Referencia548
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-02-07
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos