Publique sus productos
8 in. Diameter Deck Receptor Drain - RD-410
Watts

8 in. Diameter Deck Receptor Drain - RD-410

Traducido por Google,
Watts Drainage RD-410 Receptor de drenaje de cubierta de hierro fundido revestido con epoxi con brida receptora de 2 pulg. (51 mm) de altura, filtro de cúpula interno y salida sin cubo (estándar).
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Especificaciones técnicas
  • Referencia6365
  • Familia de productoDrainage Products
  • Grupo de productosRoof Waste Water Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos