Publique sus productos
Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LF25AUB-Z3
Watts

Lead Free* Water Pressure Reducing Valves - LF25AUB-Z3

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Traducido por Google,
Las válvulas reductoras de presión de agua sin plomo* serie LF25AUB-Z3 se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales para reducir la presión del agua entrante para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Consta de una construcción de cuerpo de aleación de cobre y silicio sin plomo*, conexión de entrada de unión, filtro de acero inoxidable integral y diafragma reforzado resistente a altas temperaturas para agua caliente. La Serie LF25AUB-Z3 está disponible con una variedad de conexiones finales que incluyen: roscadas, soldadas, PEX, de conexión rápida y CPVC con conexiones de unión y unión doble. La serie LF25AUB-Z3 tiene un rango de presión ajustable y se puede reparar en línea. Presión máxima de trabajo: 300 psi (21 bar), Rango de presión reducida ajustable: 25 a 75 psi (172 a 517 kPa), Ajuste de presión estándar: 50 psi (344 kPa).
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* copper silicon alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003: ANSI A112.26.2: CSA Standard B356; Southern Standard Plumbing Code and listed by IAPMO. Military Standard MIL-V-18146B Type I
    Working Pressure: 300psi (21 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: 150wog, 25aub, 3way regulator, LF valve, Viega ProPress, adjustable top, air, anchor flange, anti-fracture mat, anti-fracture membrane, backflow, boilerdrain, brass, brass valve, bronze valve, cast iron, clamping collar, cooler, crack isolation membrane, decorative, double union valve, drain, dual, evaporative, expansion, expansion fitting, f1960, fill, floor drain, floor heating, heating mat, hydronic, lead free, lead free brass, lead free valve, leade free valve, lf, lf valve, lf25aub-z3, lfn45b, lfn45bm1, lfn45bm1-press, lfn45bm1-u, lfn45bm1-u-070, low pressure regulator, machine, manifold, mini plastic regulator, mini regulator, no hub connection, npt female thread valve, npt union valve, npt valve, plastic regulator, ppsu, pres reg, press valve, pressure, pressure reducing valve, pressure valve, preventer, prv, quick-connect manifold, quick-connect water manifold,, reducing tee, reducing valve, reg, reliefvalve, separator, shut-off, solder, tank, tee, threaded lead free brass stop and waste valve, uncoupling mat, uncoupling membrane, underfloor mat, underlayment, valve, vlv, wallbox, washing, water manifold, water pressure reducing valve, water pressure valve, weepholes, wp valve, wprv
Especificaciones técnicas
  • Referencia6805
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas