Publique sus productos
Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFN223B, LFN223BS
Watts

Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LFN223B, LFN223BS

Traducido por Google,
Las válvulas reductoras de presión de agua de alta capacidad sin plomo* serie LFN223B, LFN223BS se utilizan en aplicaciones comerciales, industriales e institucionales para reducir la presión del agua entrante para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Consta de una construcción de cuerpo de aleación de cobre y silicio fundido sin plomo* con revestimiento triple que previene la corrosión, un diafragma agrandado, una jaula de resorte y un orificio de asiento para un rendimiento de gran capacidad, una jaula de resorte sellada para instalaciones de pozos de agua y derivación de expansión térmica. Disponible con entrada hembra roscada NPT x salida hembra roscada NPT con (LFN223BS) o sin filtro (LFN223B). Presión máxima de trabajo: 300 psi (21 bar), Rango de presión reducida ajustable: 25 a 75 psi (172 a 517 kPa), Ajuste de presión estándar: 50 psi (345 kPa).
Especificaciones
  • Keywords: 600wog, air, assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 2-1/2", 3"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: Both 21 ⁄2" and 3" are listed to ASSE 1003 through IAPMO (UPC). The 21 ⁄2" is also listed to ASSE 1003 through ASSE. Both 21 ⁄2" and 3" are listed to NSF 61-G
    Working Pressure: 300psi (20.7 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia6817
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas