Publique sus productos
Lead Free* Automatic Gas Shutoff Valves - LF210-5
Watts

Lead Free* Automatic Gas Shutoff Valves - LF210-5

Traducido por Google,
Las válvulas de cierre automático de gas sin plomo* serie LF210-5 se utilizan en aplicaciones de calentadores de agua a gas para proteger contra el sobrecalentamiento del agua en el sistema de calefacción del suministro de agua caliente doméstica. Es una válvula de tipo inmersión que cierra automáticamente el suministro de gas al calentador si la temperatura alcanza los 210 °F (99 °C). Es un dispositivo autónomo que consiste en un asiento de disco a metal de Buna-N, un botón de reinicio manual para reabrir la válvula después de un cierre automático, un conjunto de pestillo de disparo y asientos de resorte de acero inoxidable para cerrar la válvula a una temperatura controlada, y Termostato con tubo de extensión que opera el pestillo de viaje en respuesta a la temperatura del agua. Diseño certificado por CSA. Los modelos LFL210-5 M2 y LFLL210-5 M2 cuentan con vástagos extendidos para usar con calentadores de agua que contienen aislamiento extra grueso, hasta 2 1/2 pulg.
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: n/a
    Maximum Working Temperature: 210°F (99°C)
Especificaciones técnicas
  • Referencia6819
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Gas Supply Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas