Sumidero CB-624 o CB-2424 para el sistema de drenaje de trinchera con pendiente Dead Level ® de Watts, 6 pulg. (152 mm) o 24 pulg. (610 mm) (especificar) de ancho x 24 pulg. (610 mm) de largo x 24 pulg. (610 mm) de profundidad, con cuerpo de polipropileno relleno de talco estabilizado contra los rayos UV con conexiones de salida sin cubo de 4 pulg. (102 mm) y 6 pulg. (152 mm), y polipropileno (solo 6 pulg. de ancho) o estructura de hierro dúctil. El sumidero debe estar anclado al marco, con (especificar) rejillas y bloqueos para adaptarse a la clasificación de carga de clase DIN (especificar). La instalación debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |