Publique sus productos
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF919

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los conjuntos de zona de presión reducida sin plomo* Serie LF919 cuentan con un sensor de inundación con tecnología SentryPlus Alert® para detectar descargas excesivas de agua desde la válvula de alivio. Activado a través de un kit de conexión adicional, el sensor puede activar el sistema de alerta enviando una notificación de detección de inundación al personal de la instalación. Hay kits de conexión disponibles para BMS y comunicación celular.

    Esta serie evita que el flujo inverso de agua contaminada causado por el retrosifonaje o la contrapresión ingrese al suministro de agua potable. Ideal para protección en conexiones cruzadas con riesgo para la salud o para contención en la entrada de la línea de servicio. Su diseño modular compacto facilita el acceso para mantenimiento y montaje. Consulte con las autoridades locales del agua para conocer los requisitos de instalación.

    Para obtener más información, visite: https://www.watts.com/floodprotectionsystem/

    Especificaciones
    • Features

      • Separate access covers for the check valves and relief valve
      • Bottom-mounted relief valve for reduced space requirements
      • Top-mounted test cocks reduce installation clearances and make testing easier
      • Innovative plastic seat guides and check valve plastic cover bushings for trouble-free guiding
      • Sensor on the relief valve for flood detection
      • Flood alert feature activated with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Lead Free* cast copper silicon alloy body construction, two poppet-style check valves, replaceable check seats, and an intermediate relief valve
      • Maximum working pressure: 175 psi (12.06 bar)


      Body Material: Lead Free* Cast Copper Silicon Alloy
      Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
      Connection Type: NPT Connection
      Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Research at The University of Southern California. (for sizes 3⁄4"-2")
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia6965
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-07-10
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWater Supply Backflow Preventer Assemblies
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors