Publique sus productos
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends - LFFBV-PEX
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends - LFFBV-PEX

Traducido por Google,
Las válvulas de bola de latón sin plomo* de paso completo de 2 piezas serie LFFBV-PEX con extremos PEX están diseñadas para usar en sistemas de tuberías PEX. Cuentan con extremos de latón PEX ASTM F-1807 para engarzarlos fácilmente en los sistemas de tuberías PEX, un cuerpo de latón sin plomo*, una bola de latón cromado, asientos y empaque del vástago de PTFE virgen y una junta tórica del vástago de Viton. Clasificación de presión: 400 psi WOG. Clasificación de conexión de crimpado: 160 psi a 73 °F (23 °C).
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* Brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: PEX Ends
    Industry Standards: ASTM F1807
    Working Pressure: Ball Valve Rating: 400 WOG
    Maximum Working Temperature: 73°F (23°C)Keywords: 1017, 125wsp, 2piece, 600wog, asse, assembly, b125, backflow, ballvalve, bonnet, bypass, check, control, cover, crimp, csa, drain port, fullport, hot, kit, lead free, lf, mixing, pex ball valves, pex valve, releif, repair, rubber, seat, temperature, thermostatic, thread, threaded, valve, vlv, water
Especificaciones técnicas
  • Referencia6969
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings