Publique sus productos
Lead Free* Class 125 Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3110
Watts

Lead Free* Class 125 Dielectric Flanged Pipe Fittings - LF3110

Traducido por Google,
Serie LF3110 Sin plomo* Clase 125 Los accesorios de tubería con bridas dieléctricas dieléctricas se utilizan en aplicaciones comerciales y residenciales para evitar la corrosión acelerada y el deterioro en el sistema de tuberías debido a la corriente galvánica y parásita. Se instala entre tuberías hechas de diferentes metales y cuenta con una construcción de aleación de silicio de cobre fundido sin plomo*. Se compone de un accesorio de brida simple y una junta. La serie LF3110 es ideal en aplicaciones como tanques de almacenamiento de agua caliente, acondicionadores de agua y aire, tanques de procesamiento, tuberías de vapor, gas y agua. Presión máxima: 175 psi.
Especificaciones técnicas
  • Referencia7211
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas