Publique sus productos
Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction - PWS30
Watts

Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction - PWS30

Traducido por Google,
Ablandadores de agua Simplex de demanda de medidor para reducción de dureza, tamaño de conexión de 3 pulg. (80 mm), capacidades de 300 000 a 1 050 000 granos y caudales de hasta 280 GPM
Especificaciones
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
Especificaciones técnicas
  • Referencia7285
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de productosWater Softeners
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC011732
  • Nombre ETIMWater softener
  • Nombre UNSPSCPackaged water treatment systems
  • Código UNSPSC47101522
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70_98
  • Descripción Uniclass 2015Water treatment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDomestic Water Softeners
  • Número OmniClass23-27 55 27 11
  • Título OmniClass Water Softeners