Publique sus productos
Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 10,800 Gallons Per Day - PWR4021
Watts

Commercial Reverse Osmosis Systems Up to 10,800 Gallons Per Day - PWR4021

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Caudales: hasta 10 800 galones por día (40 878 lpd)
Los sistemas de ósmosis inversa (OI) de la serie PWR4021 son unidades de OI de alta presión de grado comercial para la reducción del total de sólidos disueltos en el agua. Están diseñados para suministrar agua con calidad de ósmosis inversa con tasas de producción que van desde 3,600 a 10,800 galones por día. Estas unidades están diseñadas para instalaciones de montaje en piso. La ósmosis inversa es un proceso en el que se introduce agua de alimentación a alta presión en una membrana semipermeable. En la membrana, se permite que el agua pura pase a través del material de la membrana y salga como agua filtrada purificada. Las sales minerales disueltas no pueden pasar a través de la membrana y convertirse en una corriente de rechazo concentrada que se envía al drenaje. Estos sistemas de OI utilizan membranas de alta presión/alto rechazo para lograr un rechazo iónico de NaCl promedio mínimo del 95 por ciento.
Características
  • Limpieza automática de membrana
  • Marco de soporte de acero al carbono con recubrimiento de polvo
  • Carcasas de membrana de alta presión de acero inoxidable 316L de 300 psi
  • Manómetros para entrada/salida del prefiltro, alimentación de membrana y presión de agua de rechazo
  • Interruptor de seguridad de baja presión de agua de alimentación
  • Controlador basado en microprocesador digital con reinicio automático retrasado después del apagado por baja presión
  • Medidor de conductividad de agua permeada con salida de alarma de alta conductividad
  • Entradas de interbloqueo de nivel de tanque y pretratamiento
  • Membranas de alta presión/alto rechazo con un rechazo de sal promedio mínimo del 95 %
  • Permear, rechazar reciclar y rechazar medidores de flujo de agua
  • Válvulas ajustables de rechazo y reciclaje de rechazo
  • Válvula de retención de permeado
  • Electroválvula de entrada automática
  • Prefiltro de alto flujo de 20 pulg.
Especificaciones
  • Keywords: brackishwatertreatment, conversion kit, desalination, distribution unit, ionicrejection, lab, laboratorywater, leg kit, lf, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, pwr2511, reverse osmosis optional leg stand kit, reverseosmosissystem, ro kit, ro tdsremoval, spotfreerinse, stainless steel, stand kit, tdsreduction, totaldissolvedsolids, trap primer,
Especificaciones técnicas
  • Referencia7292
  • Familia de productoWater Quality Products
  • Grupo de productosPackaged Water Treatment Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-07-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos