Publique sus productos
Transition Risers (2"-3" or 4" - 10") - TR
Watts

Transition Risers (2"-3" or 4" - 10") - TR

Traducido por Google,

Los montantes de transición de la serie TR se utilizan para conectar el suministro principal contra incendios al sistema contra incendios superior del edificio. El accesorio pasa por debajo de los cimientos sin juntas y se extiende hacia arriba a través del suelo. Provisto con lengüetas de instalación, la unidad tiene un acoplador CIPS (Tamaño de tubería de hierro fundido) para facilitar la conexión al suministro subterráneo (AWWA C900 PVC) y (tubería de hierro dúctil) una conexión de extremo ranurado estándar de la industria (AWWA C606) en el lado del edificio para una fácil conexión al sistema de rociadores contra incendios aéreos.

Los Watts Transition Risers están diseñados y fabricados con precisión para brindar una confiabilidad excepcional y reducir el tiempo de instalación y los costos de mano de obra asociados con el ensamblaje en campo. De acuerdo con NFPA 24 y numerosos códigos de plomería regionales, los Transition Risers aprobados por UL/FM reemplazan numerosos accesorios, codos y carretes y reducen la posibilidad de fugas o fallas en comparación con los métodos y materiales de instalación tradicionales. La integridad probada en fábrica garantiza una instalación de la más alta calidad. El uso de acero inoxidable aumenta significativamente la confiabilidad y la vida útil del elevador.

Especificaciones
  • Body Material: Cast Iron
    Connection Size: 4" to 10"
    Connection Type: Grooved-end Connection
    Industry Standards: NFPA — Designed to allow the contractor to conform to NFPA 24
Especificaciones técnicas
  • Referencia730
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosFire Fighting Terminal Components
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-16
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección