Publique sus productos
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless

    JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    El gabinete para válvulas de departamento de bomberos y mangueras contra incendios Crownline viene en acero inoxidable con 11 estilos de puertas para albergar una unidad de estante para mangueras de hasta 125 pies, una válvula de departamento de bomberos o combinaciones de estante para mangueras y válvula de departamento de bomberos, estante para mangueras y extintor.

    Especificaciones
    • Door and Trim Construction:  #4 Brushed finish stainless steel.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth:  
        Recessed - 3/8" flat trim or Trimless.
        Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
        Surface mount have a square edge or optional rolled edge upon request.
        1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door with glass.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Surface mounted with optional rolled edge have a galvanized back panel and stainless sides.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  11 door styles. See product page for more details.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaActivar-HV-Crownline-SS-6000-7000
    • Familia de productoFire Protection
    • Grupo de productosValve and Hose Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Protection Cabinets
    • Número OmniClass23-29 25 11 11
    • Título OmniClass Fire Fighting Terminal Components
    • CSI UniFormat II CódigoD4030
    • CSI UniFormat II TítuloFire Protection Specialties