Publique sus productos
Lead Free* Brass Dual Check Valves - LF7R
Watts

Lead Free* Brass Dual Check Valves - LF7R

Traducido por Google,
Las válvulas de retención duales sin plomo* de la serie LF7R evitan que el flujo inverso de agua contaminada ingrese al suministro de agua potable en la entrada de servicio o en las salidas individuales. Consta de una construcción de cuerpo de aleación de cobre y silicio fundido sin plomo*, con dos módulos de verificación de plástico reemplazables compactos y resortes de acero inoxidable. La serie LF7R está diseñada para aplicaciones de contención de sistemas de agua residenciales sin riesgo para la salud, aplicaciones de presión continua. Se instala inmediatamente aguas abajo del contador de agua residencial, en posición vertical u horizontal. Consulte con las autoridades de inspección locales para conocer los requisitos de instalación. Presión mínima de trabajo: 10 psi (69 kPa) Presión máxima de trabajo: 175 psi (12 bar).
Especificaciones
  • Keywords: 0.5 gpm, 0.5 gpm aerator, 1070 tempered water, 125psi, ada compliant, advance thermal actuator, aluminum, asse, asse 1070, backflow, backflow valve, brass, brasstubing, breakerbibb, by-pass, checkvalve, cprxfml, culligan bypass, dc, dcda, dielectric, divertaflo, drain, drop ear, drop ear elbow, dual, dualcheck, enclosure, end stop, f1960, faucet, female, fiberglass, fipxcpr, fipxf, fipxfip, float, fm, fxf, galv, galvanized, heater, hosebibb, laminar flow, lavsafe, lead free, lead free brass, lead free faucet, lf, mnpt, nameplate series, nfpa, no-kink, nsf, outside, pipe, plastic fitting, plastic quick connect fitting, plastic quick-connect fitting, pressure valve, preventer, push fit, pvb, quarter turn shutoff, quick connect, quick-connect, reduce pressure valve, reducing valve, riser, rp, rpda, rpza, sdr, self contained cartridge, shower adapter, shuttle valve, solder, stainless steel, steamtrap, strainer, tank valve, taras, taras bypass valve, taras shuttle valve, teehandle, tempered water, thermostatic, thermostatic faucet, trapprimer, tub spout adapter, ul, underground, union, vacuum, valve, vandal resistant, vlv, water conditioning valve, water softening valve, wattsbox

    Body Material: Lead Free* Brass Body
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ANSI/ASSE Standard 1024
    Working Pressure: 175psi (12.07 bar)
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia7452
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas