Publique sus productos
Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E
Watts

Lead Free* Dielectric Unions - FIP Thread to Solder Connections - LF4001E

Traducido por Google,
Las uniones dieléctricas sin plomo* de la serie LF4001E cuentan con una rosca de tubo de hierro hembra para la conexión de soldadura. Cumple con la norma ASSE 1079-2005 de la Sociedad Estadounidense de Ingeniería Sanitaria. Estas uniones están diseñadas para instalarse entre tuberías hechas de metales diferentes para evitar la corrosión acelerada y el deterioro en el sistema de tuberías debido a la corriente galvánica y parásita. Presión máxima: 250 psi (17,2 bar). Temperatura máxima: 180 °F (82 °C)
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* brass and steel
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Complies with Buy America Act (BAA 1933) and The American Recovery and Reinvestment Act (ARRA 2009). Meets American Society of Sanitary Engineers ASSE Standard 1079-2005.
    Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Especificaciones técnicas
  • Referencia7461
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas