Publique sus productos
Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777S, LFS777S
Watts

Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777S, LFS777S

Traducido por Google,
Los filtros de bronce sin plomo* con patrón en Y de las series LF777S y LFS777S están diseñados para proteger los componentes del sistema contra la suciedad, el óxido y otros desechos dañinos en el sistema de tuberías. Esta serie cuenta con una tapa de retención roscada para tapón de cierre. Los modelos LF777S y LFS777S cuentan con una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant
    Working Pressure: 1⁄2" – 3" (15-75mm) 400psi (27.6 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF)
Especificaciones técnicas
  • Referencia7754
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas