Publique sus productos
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000
    Watts

    3-Piece Sanitary Ball Valves with Tri Clamp and Tube Weld Connections - Series W-6000

    Traducido por Google,

    Las válvulas de bola sanitarias de 3 piezas Watts W6000 proporcionan un cierre preciso y fiable para entornos de procesamiento higiénicos y de alta pureza. Fabricadas en acero inoxidable resistente a la corrosión con superficies internas lisas y sin ranuras, minimizan el riesgo de contaminación y son compatibles con los procesos CIP y SIP. Su diseño de paso total garantiza una baja caída de presión y un flujo sin restricciones, mientras que los asientos de precisión proporcionan un cierre hermético y una larga vida útil.

    Disponibles con conexiones sanitarias tipo abrazadera triple o para soldadura de tubos, estas válvulas se integran fácilmente en los sistemas de proceso. Ideales para la industria alimentaria y de bebidas, refrigeración de líquidos y otras aplicaciones industriales, se ofrecen con maneta de palanca manual.

    Especificaciones
    • Features

      • Hygienic design compliant with 3-A standards

      • 32 Ra internal surface finish to reduce contamination risk

      • Reliable shut-off with TFM1600 seats

      • Compact, lightweight and designed for in-line maintenance

      • 316L stainless steel construction

      • Full port design for maximum flow efficiency

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3-piece-Sanitary-Ball-Valves-Tri-Clamp-Tube-Weld-Connections-series-w6000
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosShutoff Valves > Ball Valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Descripción Uniclass 2015Ball valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniClass Ball Valves
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings