Publique sus productos
Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777, LFS777
Watts

Lead Free* Wye-Pattern Bronze Strainers - LF777, LFS777

3.8 de 5 estrellas3.8(11 reseñas)
Traducido por Google,
Serie LF777, LFS777 Los filtros de aleación de silicio y cobre fundido sin plomo* con patrón en estrella están diseñados para proteger los componentes del sistema contra la suciedad, el óxido y otros desechos dañinos en el sistema de tuberías. Esta serie presenta una tapa de retención sólida con junta. El LF777 y el LFS777 cuentan con una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
Especificaciones
  • Keywords: bronze strainer, wye strainer, strainer, plumbing, watts, drains

    Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant
    Working Pressure: 1⁄4" – 3" (8-75mm) 400psi (27.6 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF); 4" (100mm) 300psi (20.7 bar) WOG @ 210ºF (99ºC) 125psi (8.6 bar) WSP @ 353ºF (178ºF)
    Maximum Working Temperature: 353ºF (178ºF)

Especificaciones técnicas
  • Referencia7756
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas