Publique sus productos
Lead Free* Hose Connection Vacuum Breakers, Copper Silicon Alloy - LF8 Series
Watts

Lead Free* Hose Connection Vacuum Breakers, Copper Silicon Alloy - LF8 Series

Traducido por Google,
Los interruptores de vacío de conexión de manguera de la serie LF8 permiten la conexión de mangueras portátiles a grifos con rosca de manguera y evitan el flujo inverso de agua contaminada hacia el suministro de agua potable debido al reflujo. Consta de una construcción de cuerpo de aleación de cobre y silicio, piezas de trabajo de acero inoxidable y un diafragma y disco de goma. La serie LF8 es ideal para instalaciones de riesgo para la salud en interiores y exteriores que requieren presión discontinua, como lavabos de servicio, piscinas, tanques de revelado fotográfico, tinas de lavado, estantes de lavado, establos de lácteos, puertos deportivos y usos generales de jardinería al aire libre. Consulte con las autoridades de inspección locales para conocer los requisitos de instalación. Presión máxima: 125 psi (8,6 bar).
Especificaciones
  • Keywords: 2 in no hub, 8 in adjustable top, anchor flange, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, brass, breaker, bronze, cast iron, check, checkvalve, chrome, continuous, copper pex manifold, dcda, detector, double, doublecheck, dual, dualcheck, ductile, epoxy, faucet, floor drain, in-line, inline, iron, labfaucet, lead free, less shutoff, lf, master, masterseries, osy, pex manifold, plated, pressure, pressure valve, pressure zone valve, preventer, quarter turn shutoff, quarterturn, reduce pressure valve, reduced pressure valve, reducing valve, rpza, shut-off, strainer, tamper, vacuum, valve, vandal proof, vlv, weepholes

    Body Material: Lead Free Copper Silicon Alloy
    Connection Size: 3/4 in. (20mm)
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: ANSI A112.1.3, ASSE Standard 1011
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar)
    Maximum Working Temperature: 180˚F (82˚C)

Especificaciones técnicas
  • Referencia7766
  • Familia de productoBackflow Prevention
  • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas