Publique sus productos
Lead Free* 3-Piece, Full Port, Ball Valves - LFB6800, LFB6801
Watts

Lead Free* 3-Piece, Full Port, Ball Valves - LFB6800, LFB6801

Traducido por Google,
Las válvulas de bola de aleación de cobre y silicio de 3 piezas, puerto completo, sin plomo* de las series LFB6800, LFB6801 cuentan con un diseño de mantenimiento en línea que ofrece servicio a todas las piezas operativas sin perturbar el sistema rígido de tuberías. El orificio de puerto completo del LFB6800, LFB6801 y #8217; garantiza la máxima capacidad de flujo, mientras que los asientos Durafill®, la bola y el vástago de acero inoxidable brindan la máxima seguridad y los límites de temperatura y presión de funcionamiento más altos. El LFB6800, LFB6801 presenta una construcción sin plomo* para cumplir con los requisitos de instalación sin plomo*.
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* Brass
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Threaded NPT and Solder Connections
    Industry Standards: BAA/ARRA Compliant; MSS-SP-110 Standards
    Working Pressure: 1/4" – 1" 600psi (41 bar) WOG non-shock
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 200wog, 2pc, 316ss, 3piece, 600wog, ball, ball valve, ballandstem, ballvalve, brass ball valve, bronze, cap and chain, cold valve, combination, combination valve, conventional, cxc, electric, emv, fbv, female thread union, float, full port, fullport, gate valve, hc, heater, hot, lead free, lead free brass, lf, lf ball valve, lftwh, motorvalve, non, nrs, plastic, plsfloat, port, relief, relief valve, rising, rv, set, solder, spring check, ss, ssball, ssstem, stem, sweat, tailpiece, tankless, thread, threaded, threepiece, twh, two piece, twopiece, ut, valve, vlv, water
Especificaciones técnicas
  • Referencia7842
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosValves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCBall valves
  • Código UNSPSC40141607
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Descripción Uniclass 2015Ball valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBall Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniClass Ball Valves
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos