Publique sus productos
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
Watts

Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS

4.2 de 5 estrellas4.2(10 reseñas)
Traducido por Google,
Las válvulas de retención oscilantes de latón sin plomo* de las series LFWCV, LFWCVS se utilizan para evitar el flujo inverso de fluido en aplicaciones de agua y vapor. Esta serie presenta un sello de metal con metal, ya sea NPT roscado o conexiones de extremo para soldar y un cuerpo de latón sin plomo*. Los modelos LFWCV y LFWCVS están disponibles en tamaños de 1/2 a 1 pulg. (15 a 25 mm). La serie LFWCV, LFWCVS tiene un asiento de metal con metal y proporciona una caída de presión baja y un cierre automático cuando se detiene el flujo de fluido. Presión máxima: 200 psi (13,8 bar) WOG (sin choque), 125 psi (8,6 bar) WSP.
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: Threaded connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content. Valve shall have metal-to-metal seal.
    Working Pressure: 125psi (8.6 bar) WSP; 200psi (13.8 bar) WOG non-shock
    Keywords: 125wsp, 150wog, 200wog, asse, backflow, breaker, bronze, dc, dcda, double check, drain, dual, enclosure, fiberglass, gate valve, heater, hydrant, lead free, lead free brass, lead free gate valve, lf, non freeze, off, outside, pvb, rp, rpda, shut, solder, stop, stop and waste valve, threaded valve, vacuum, wall hydrant, waste, wattsbox
Especificaciones técnicas
  • Referencia7854
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos