Publique sus productos
Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LF127W
Watts

Lead Free* High Capacity Water Pressure Reducing Valves - LF127W

Traducido por Google,
Las válvulas reductoras de presión de agua de alta capacidad serie LF127W se utilizan en aplicaciones comerciales e industriales para reducir la presión del agua entrante para proteger los componentes del sistema de plomería y reducir el consumo de agua. Consta de una construcción de cuerpo de bronce sin plomo* con conexiones de entrada y salida roscadas NPT, asiento de acero inoxidable reemplazable y cámara de diafragma intercambiable resistente a altas temperaturas. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,1 bar), Rango de presión reducida ajustable: 25 a 100 psi (1,7 a 7 bar).
Especificaciones
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connections
    Industry Standards: NSF
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: backflow, double check, lead free, lf, low hazard, qt shutoff, repair kit, rk, test, testable, union, valve repair, water pressure reducing,assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Especificaciones técnicas
  • Referencia7873
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de productosAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-08-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas