Watts Drainage Products Serie WD-CSA Interceptor de grasa de acero fabricado con revestimiento epóxico por dentro y por fuera con un índice de flujo de 4 a 75 gpm y una capacidad de grasa de 8 a 150 lbs. La unidad debe incluir un conjunto de deflector extraíble de una pieza, trampa de sello profundo aprobada por código, cubierta antideslizante asegurada y sellada, entrada y salida NH (MJ) (estándar) y control de flujo externo.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |