Publique sus productos
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 774DCDA
Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 774DCDA
    Watts

    Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - 774DCDA

    4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los conjuntos de detectores de verificación doble de la serie 774DCDA evitan que el reflujo de sustancias del sistema de protección contra incendios se bombee o desvíe hacia el suministro de agua potable. Consiste en una construcción compacta y una longitud de paso corta, ideal para instalaciones de actualización. Cuenta con un cuerpo liviano de acero inoxidable, válvulas de retención termoplásticas y de acero inoxidable y baja pérdida de carga. La serie 774DCDA se puede instalar en las posiciones de "flujo ascendente" horizontal o vertical. Está diseñado para su instalación en aplicaciones identificadas por las autoridades locales como no peligrosas para la salud, como los sistemas de protección contra incendios. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12,06 bar).
    Especificaciones
    • Body Material: 300 Series Stainless Steel
      Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10", 12"
      Connection Type: Flanged Connection
      Industry Standards: AWWA C510, CSA B64.5
      Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
      Maximum Working Temperature: 110°F (43°C)Keywords: 125wsp, 200cwp, assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, backflow valve with meter, bathroom, better, bonnet, brass ball valve, bypass, cartridge, castiron, certified, cfm, check, checkvalve, chlorine, ci, class125, class150, cold water, cover, cyst, detector, dirt, double, doublecheck, doubledisc, dual body, easy filter replacement, easy installation, faucet, filtration, fittings, flange, flanged, full flow, full port, fullport, high capacity, high flow, hvac, iapmo, kit, kitchen, kwik change, kwik-change, lead, lead free, lead reduction, left manifold, lf ball valve, manifold, mount, nrs, odor, osy, pou, pressure detector valve, pressure valve, pressure zone valve, preventer, pure water, push/fit, pwcfhcl1, pwdwhcl1, quality, quarter-turn, quarterturn, quick connect, quick connect manifold, reduce pressure zone, reduced pressure detector, reduced pressure detector assembly, reduced pressure valve, releif, relief, removal, repair, right manifold, rpda, rpza, rubber, rust, sand, seat, series 35, shut-off, shutoff, side, silentcheck, silt, single, ssballvalve, stainless steel, taste, treatment, under counter, upc, valve, vlv, wafer, water filter, water filtration, watts
    Especificaciones técnicas
    • Referencia869
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas