Publique sus productos
Dual Check Valves with Atmospheric Port & Strainer for Carbonated Beverage Machines - SD-3
Dual Check Valves with Atmospheric Port & Strainer for Carbonated Beverage Machines - SD-3
    Watts

    Dual Check Valves with Atmospheric Port & Strainer for Carbonated Beverage Machines - SD-3

    Traducido por Google,
    Las válvulas de retención doble serie SD-3 con filtro y puerto atmosférico para máquinas de bebidas carbonatadas evitan que el flujo inverso de agua contaminada, como gas de dióxido de carbono y agua carbonatada, entre en el suministro de agua potable debido al contraflujo de contrapresión. Consta de una construcción de cuerpo de acero inoxidable con componentes internos de goma y está diseñado para aplicaciones de presión continua o intermitente. La serie SD-3 tiene un puerto atmosférico que proporciona una indicación visual de la falla de la segunda verificación y un filtro de patrón en estrella. La serie SD-3 está disponible en una variedad de modelos y es ideal para usar en equipos de bebidas carbonatadas de posmezcla y equipos dispensadores de té y café. Presión máxima de trabajo: 150 psi (10 bar).
    Especificaciones
    • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage

      Body Material: 316 Stainless Steel
      Connection Size: 1/4 and 3/8" (8 and 10mm)
      Connection Type: Flare or NPT Connection
      Industry Standards: ASSE 1022
      Working Pressure: 150psi (10 bar)
      Maximum Working Temperature: 130°F (54°C)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia891
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosNon-Return Valves for Liquid Services
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-04-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos