Publique sus productos
LOCKSMITH™ ACL-100 Granular Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates 4-20 GPM, Pipe Size 1 IN - ACL-100
LOCKSMITH™ ACL-100 Granular Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates 4-20 GPM, Pipe Size 1 IN - ACL-100
    Watts

    LOCKSMITH™ ACL-100 Granular Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates 4-20 GPM, Pipe Size 1 IN - ACL-100

    Traducido por Google,

    Los sistemas de filtración de carbón activado granular (CAG) Watts LOCKSMITH™ Serie ACL- 100 están diseñados para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras, y están disponibles con caudales máximos de servicio de 4 a 20 GPM. Gracias a su medio filtrante de carbón activado de alta calidad, estos sistemas reducen el cloro, el sabor, los olores, los compuestos químicos orgánicos y los sedimentos, proporcionando agua clara y de excelente sabor para beber, bañarse y cocinar en cada grifo.

    Cada sistema incorpora la válvula de control Watts LOCKSMITH™ con programación electrónica avanzada que mejora la eficiencia del retrolavado para limpiar el lecho filtrante a la vez que ahorra agua. Fabricada con componentes de alta tecnología, 100 % polímero, en contacto con el agua, la válvula resiste la corrosión causada por el agua ácida y la salmuera, y está diseñada para funcionar de forma fiable en entornos exigentes.

    Especificaciones
    • Features

      • Available in 4–20 GPM peak service flow rates for residential and light commercial use
      • Granular activated carbon (GAC) media reduces chlorine, taste, odors, organic chemicals, and sediment
      • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
      • Optimized backwashing improves media cleaning efficiency and conserves water
      • 100% polymer water‑contact components resist corrosion from acidic water and brine
      • Durable valve construction engineered for demanding operating environments
      • Provides whole‑house filtered water for drinking, bathing, and cooking
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaACL-100-backwashing-system
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de productosFiltration Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Número OmniClass23-21 23 31
    • Título OmniClass Residential Water Filter System

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos