Publique sus productos
Boiler Pressure Relief Valves - 740
Watts

Boiler Pressure Relief Valves - 740

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,

Las válvulas de alivio de presión de calderas Serie 740 se utilizan en aplicaciones de calderas de calefacción de espacios de agua caliente para proteger contra la presión excesiva en todos los tipos de equipos de calderas de calefacción de espacios de agua caliente. Tienen una construcción de cuerpo de hierro con conexiones de drenaje de salida expandidas para calderas de calefacción de espacios de agua caliente, asiento no metálico de disco a metal, resorte de acero inoxidable y palanca de prueba. La serie 740 ofrece una gran capacidad de descarga, resiste las condiciones de agua corrosiva, resiste la adherencia y la congelación, y evita que el agua y los sedimentos queden atrapados en el asiento. Está diseñado para el alivio de seguridad de emergencia y no debe usarse como control operativo. Rango de presión: de 30 a 75 psi (de 2 a 5 bar) con las correspondientes clasificaciones altas de 925 000 a 10 700 000 BTU/hr.

Especificaciones
  • Features

    • Iron body with expanded outlets
    • Non-mechanical seat-to-disc alignment will not stick or freeze
    • Seat is located above drain to prevent water from being trapped and sediment from fouling the seat
    • Valve protects hot water space heating boiler equipment from excessive pressure
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBoiler-Pressure-Relief-Valves-740
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosRelief Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica