Las válvulas de medición de flujo de la serie CSM-81-F monitorean el flujo del sistema en unidades HVAC de caudal medio a alto, proporcionando una medición de flujo de alta precisión. Consta de una construcción de cuerpo de semiacero con un diseño de tapón cilíndrico de par bajo, conexiones finales bridadas, puertos de medición verificados con tapas de goteo, placa indicadora de posición, cierre positivo y dos tomas de presión de latón. La serie CSM-81-F es ideal en unidades de agua fría/caliente, como unidades fancoil, bombas de calor de fuente de agua, serpentines de recalentamiento, serpentines de panel, ramales y bombas. Presión máxima de trabajo: 175 psi (12 bar).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |