Publique sus productos
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
    Watts

    Light Commercial RO System - LC-25

    Traducido por Google,

    El sistema de ósmosis inversa Serie LC-25 ofrece filtración de agua para uso doméstico o comercial ligero con bajo consumo energético. Este sistema de filtración está disponible en dos modelos: uno con capacidad para procesar hasta 200 galones al día y el otro hasta 300 galones al día. Con un soporte compacto de pared, cada modelo es compatible con diversas aplicaciones, como sistemas de calderas sin sarro, humidificadores, duchas de vapor, esterilizadores, riego de invernaderos, agua potable y cocina en el hogar, así como protección para lavavajillas, lavadoras, máquinas de hielo y cafeteras.

    El sistema estándar incluye una bomba de refuerzo de alto caudal, una carcasa de membrana de fibra de vidrio con elementos de membrana de energía ultrabaja, prefiltro de sedimentos, prefiltros y posfiltros de bloque de carbón, válvula solenoide de aislamiento de entrada, presostato de alta presión del tanque, varios manómetros (de alimentación, prefiltro y permeado), monitor de sólidos disueltos totales (TDS) del permeado y válvula temporizada de descarga automática. Para mayor flexibilidad, el soporte de pared se puede convertir en una unidad de suelo con una pata de apoyo opcional.

    Especificaciones
    • Features

      • Ultra-low energy membrane in fiberglass membrane housing for superior permeate recovery
      • High-flow booster pump with blending valve to maintain optimal membrane operating pressure
      • Sediment prefilter and pre and post carbon block filtration for contaminant reduction
      • In-line TDS monitor for continuous permeate quality assurance
      • Automated flush valve to prolong membrane lifespan and reduce fouling risk
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLight-Commercial-RO-System-lc-25
    • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupo de productosFiltration Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_60_45
    • Descripción Uniclass 2015Water filtration and treatment products
    • Número OmniClass23-39 41 11
    • Título OmniClass Filtration Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit