La serie PWS20 T-L de sistemas de ablandamiento de agua alternante dúplex Watts Pure Water está diseñada para suministrar agua ablandada de forma continua y eficiente para aplicaciones en el punto de consumo y en el punto de entrada. Ideales para entornos que requieren ablandamiento de agua las 24 horas, estos sistemas utilizan un proceso convencional de intercambio catiónico para eliminar los iones de calcio y magnesio que forman incrustaciones, reemplazándolos por iones de sodio que no las forman, mejorando así la calidad del agua y la longevidad del sistema.
Cada sistema cuenta con la avanzada válvula de control Watts LOCKSMITH™, una válvula de latón duradera y resistente a la corrosión, altamente configurable y de fácil mantenimiento. Operada por un controlador electrónico, la válvula almacena un historial de funcionamiento clave y permite una regeneración medida y activada según la demanda, garantizando que la regeneración solo se produzca cuando sea necesaria, ahorrando agua, sal y energía.
Con capacidades de grano que van de 90,000 a 600,000, y diámetros de tanques minerales de 14 a 36 pulgadas, cada tanque contiene de 3 a 20 pies cúbicos de resina de intercambio iónico de alta capacidad. Los caudales varían de 55 a 119 galones por minuto, y todos los modelos incluyen componentes certificados por NSF y ANSI con conexiones estándar de entrada/salida FNPT de 2" y de drenaje MNPT de 1" a 1½", según el modelo.
La configuración alterna dúplex garantiza que un tanque esté siempre en servicio mientras el otro se regenera, lo que proporciona un suministro ininterrumpido de agua blanda para una amplia gama de aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |