Publique sus productos
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS
    Watts

    Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged and Grooved - 77F-SS, 77G-SS

    Traducido por Google,

    Modelos sin plomo* disponibles

    Los filtros de acero inoxidable con bridas y ranuras, serie 77F-SS y 77G -SS, con diseño en Y, cuentan con un cuerpo de acero inoxidable con diseño en Y y conexiones bridadas (modelo 77F-SS) o ranuradas (modelo 77G -SS), malla de acero inoxidable, tapa de retención de hierro dúctil o hierro dúctil con recubrimiento epóxico (modelo FDA) con junta de EPDM, acoplamiento ranurado y salida de purga. Los filtros de la serie 77F-SS y 77G -SS son ligeros, resistentes a la corrosión y autolimpiables. Son aptos para aplicaciones de agua potable y alimentos, de acuerdo con los requisitos de la NSF-61 y la FDA. Presión máxima (sin choque): 200 psi (13,8 bar) a 150 °F (66 °C) WOG.

    Especificaciones
    • Features

      • Wye-patterned stainless steel body is suitable for use in potable water and food applications
      • Lightweight, corrosion resistant, and includes a self-cleaning feature for easy servicing
      • Stainless steel screen with EPDM gasket and ductile iron or FDA-approved epoxy-coated retainer cap
      • All models feature blow-down outlet with flanged or grooved connections to suit user needs


      Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

      Size(s):
      2 1/2 to 6 in. (65 to 300mm)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWye-Pattern-Strainers-77F-SS-77G-SS
    • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
    • Grupo de productosStrainers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniClass Pipe Fittings
    • CSI UniFormat II CódigoC1030
    • CSI UniFormat II TítuloFittings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos