Publique sus productos
Composite Air Gap for 1/2 IN 009, 3/4 IN 009M2/M3, 1/2 to 1 IN 995, and 3/4 to 1 IN 919 Series - AIRGAP-P-1
Composite Air Gap for 1/2 IN 009, 3/4 IN 009M2/M3, 1/2 to 1 IN 995, and 3/4 to 1 IN 919 Series - AIRGAP-P-1
Composite Air Gap for 1/2 IN 009, 3/4 IN 009M2/M3, 1/2 to 1 IN 995, and 3/4 to 1 IN 919 Series - AIRGAP-P-1
    Watts

    Composite Air Gap for 1/2 IN 009, 3/4 IN 009M2/M3, 1/2 to 1 IN 995, and 3/4 to 1 IN 919 Series - AIRGAP-P-1

    Traducido por Google,

    Este espacio de aire se utiliza con los modelos de conjunto de zona de presión reducida 009 de 1/2 pulg., 009M2 y 009M3 de 3/4 pulg., 995 de 1/2 a 1 pulg. y 919 de 3/4 a 1 pulg. Fabricado en material compuesto negro resistente, el espacio de aire proporciona una separación física sin obstrucciones entre el extremo de descarga de una línea de suministro de agua potable y un recipiente receptor abierto. Se recomienda la instalación de un espacio de aire y una línea de drenaje en los conjuntos de zona de presión reducida. Se puede instalar vertical u horizontalmente (se requiere un codo de ventilación para la instalación vertical).

    Especificaciones
    • Features

      • Use with 1/2 IN 009, 3/4 IN 009M2/M3, 1/2 to 1 IN 995, and 3/4 to 1 IN 919 Series
      • Hardware for installation included
      • Diverts nuisance discharge
      • Made of durable black composite material
      • Durable coating
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaairgap-p-1-composite-air-gap
    • Familia de productoBackflow Prevention
    • Grupo de productosBackflow Preventer Accessories
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
    • Descripción Uniclass 2015Backflow prevention devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 31 11
    • Título OmniClass Backflow Preventors