Publique sus productos
Balancing Valves - CSM-82-F
Watts

Balancing Valves - CSM-82-F

Traducido por Google,

Las válvulas de equilibrado estático de la serie CSM-82-F están diseñadas para su aplicación en unidades de climatización con caudal medio a alto.

El diseño de globo angular del CSM-82-F permite un control preciso del flujo para un equilibrio eficaz del sistema.

El exclusivo diseño de obturador cilíndrico de la CSM-82-F proporciona un flujo completo con mínimas caídas de presión y un bajo par de funcionamiento. El volante ergonómico facilita el ajuste y el cierre de la válvula.

Las válvulas de la serie CSM-82-F cuentan con puertos de monitoreo de presión de fácil acceso con tapas antigoteo para facilitar el equilibrio del sistema y la medición del caudal. Estas válvulas también proporcionan un cierre hermético, eliminando la necesidad de una válvula de servicio independiente.

Especificaciones
  • Features

    • Accurate flow measurement
    • ANSI Class 150 flanged end connections
    • Positive shutoff
    • Checked metering ports
    • Low torque
Especificaciones técnicas
  • Referenciabalancing-valves-csm-82-f
  • Familia de productoPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupo de productosHydronic & Steam Heating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves