Publique sus productos
1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer
Watts

1 or 4Hour Standby Timer - LDS-1 Hr Timer, LDS-4 Hr Timer

Traducido por Google,

Modo de espera manual exterior

Características

• Pone el LDS en modo de espera (ignora el flujo de agua) cuando el temporizador está activo
• Utilizado por jardineros, paisajistas, mantenimiento de piscinas o cualquier persona que no requiera acceso al interior del edificio o a áreas restringidas.
• Requiere una interfaz multipropósito (API), que se compra por separado
• Instale la API en interiores si es posible, o en un recinto resistente a la intemperie si se instala en exteriores.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLDS-1-lds-4-leak-detection-1-4-hour-standby-timer
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • Número OmniClass23-27 11 15 15
  • Título OmniClass Flow Controllers