Publique sus productos
Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH
Watts

Circ Pump Switch - LDS-CIRC PUMP SWITCH

Traducido por Google,

Apagado de seguridad de la bomba de agua caliente

Características

• Apaga automáticamente las bombas de recirculación de agua caliente o los sistemas de agua caliente instantánea a gas sin tanque de toda la casa cuando se cierra la válvula LDS
• Evita que se produzca una posible fuga en la línea de recirculación o que se queme la bomba.
• 120 V CA NEMA 5-15R
• Corriente máxima de bomba de 12 A (por interruptor de bomba de circuito)
• Requiere una interfaz multipropósito (API), que se compra por separado
• Se pueden conectar hasta 4 interruptores de bomba de circulación a una API

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLDS-CIRC-leak-detection-circ-pump-switch
  • Familia de productoLeak Defense
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-09-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • Número OmniClass23-27 11 15 15
  • Título OmniClass Flow Controllers