Publique sus productos
RainCycle Control Station - D2-BBS-VC
Watts

RainCycle Control Station - D2-BBS-VC

Traducido por Google,

Estaciones de control de agua de lluvia prediseñadas que integran la filtración de sedimentos, la desinfección del agua y los controles (opcional) de un sistema comercial de recolección de agua de lluvia en un solo paquete de patín preinstalado

Características

  • Conexión de alimentación de un solo punto
  • Fácil selección de equipos de desinfección basados en usos finales de acuerdo con CSA/ICC B805
  • Huella compacta
  • Servicio de acceso desde solo dos lados (UV)
Especificaciones
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD2-BBS-VC
  • Familia de productoWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupo de productosRainwater Harvesting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-08-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Código ETIMEC003481
  • Nombre ETIMRainwater system
  • Código Uniclass 2015Ss_55_70_97_70
  • Descripción Uniclass 2015Rainwater reclamation systems
  • Número OmniClass23-39 31 00
  • Título OmniClass Packaged Waste Water Treatment
  • CSI UniFormat II CódigoD2090
  • CSI UniFormat II TítuloOther Plumbing Systems