Publique sus productos
Industry Standard Back-To-Back Horizontal 750 Lb. Closet Carrier - ISCA-103-D
Watts

Industry Standard Back-To-Back Horizontal 750 Lb. Closet Carrier - ISCA-103-D

Traducido por Google,

Watts ISCA-103-D Portador de inodoro ajustable horizontal espalda con espalda estándar de la industria con accesorio de hierro fundido recubierto de epoxi, 4"(102) sin desperdicio de cubo y 2"(51) sin conexiones de ventilación de cubo, compresión patentada de hierro fundido recubierto de epoxi conjunto de placa frontal del sello y soportes de pie de hierro fundido revestidos con epoxi con marcas de altura incremental. Ajustable para altura estándar y de silla de ruedas, niple ABS ajustable con tapa de prueba integral y junta de vaso de neopreno. Varillas y herrajes de acero inoxidable y tuercas ciegas cromadas. El transportador cumple con los requisitos de ASME A112.6.1M hasta una carga estática de 340 kg (750 lb).

Especificaciones
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, toilet, drainage products, watts, watts regulator, plumbing, drains

    Features

    • For wall hung bowls back-to-back in horizontal batteries
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • ASME A112.6.1M 750 lb. load rating

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaISCA-103-D-Industry-Standard-Back-To-Back-Horizontal-750-Lb-Closet-Carrier
  • Familia de productoDrainage Solutions
  • Grupo de productosFixture Carriers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Equipment
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING