Publique sus productos
Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP
Watts

Tekmar Smart Boiler Expansion 294EXP

Traducido por Google,

El Smart Boiler Expansion 294EXP amplía el Smart Boiler Control 294 en grupos de cuatro calderas hasta un máximo de dieciséis calderas. El 294EXP se conecta al Smart Boiler Control 294 a través de un cable de comunicación de tres hilos.

Características

  • Indicadores de estado LED para alimentación, comunicación, cada caldera y bomba/válvula
  • Ampliación para 4 calderas
  • comunicación de 3 hilos
  • Configuración de caldera seleccionada por interruptores DIP
Especificaciones
  • Specifications
    Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
    Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
    Dimensions9" H x 8" W x 2-11/32" D (229 x 203 x 60 mm)
    Enclosure MaterialBlue ABS plastic
    Enclosure NEMA RatingNEMA 1
    Modulating Output0-10 V (dc) 500 ohms minimum load impedance / 4-20 mA 1 k ohms max load impedance
    Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 6W
    Pump Relay230 V (ac), 5A, 1/3 hp


    Especificaciones técnicas
    • Referenciatekmar-294EXP
    • Familia de productoHVAC & Hot Water Solutions
    • Grupo de productosControls > Multi-Staging
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51
    • Descripción Uniclass 2015Measuring and metering products
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Controls and Relays
    • Número OmniClass23-27 11 15
    • Título OmniClass Flow Measuring Instrument And Controls
    • CSI UniFormat II CódigoD3060
    • CSI UniFormat II TítuloControls and Instrumentation